??
CAD model selection
K0012.108
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0012 - Hook clamps
Bill of material
K0012.108
BESTKIPP
Order No.
K0012.108
FORM
Form
B
D
diameter
20 mm
D1
internal diameter
8.5 mm
D2
internal diameter
0 mm
D3
internal diameter
12 mm
H
height
51.5 mm
H1
height
25 mm
H2
height
8 mm
H3
height
11.5 mm
B
width of cone point
15 mm
R
Radius
12 mm
R1
Radius
25 mm
R2
Radius
50 mm
F
clamping force max.
8.8 kN
GEW
Approx. weight
0.1162 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030835
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions